Base strip - EMSTBVA 2,5/17-G-5,08 - 1915880

The figure shows a 10-position version of the product

Header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 17, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Press-in technology

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Long-term stable press-in connection ensures high holding force without thermal load
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1915880
Quantidade de embalagem 50 UNID
Quantidade mínima de encomenda 50 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 165 (CC-2005)
GTIN (EAN) 4017918182038
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,680 g
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar