Printed-circuit board connector - A-MSTBV 2,5/ 5-G-5,08 - 1908525

Nenhuma figura disponível

Header, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1908525
Quantidade de embalagem 50 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4017918447007
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,100 g
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar