Printed-circuit board connector - FKCT 2,5/12-ST-5,08 - 1902217

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 12, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1902217
Quantidade de embalagem 50 UNID
Página de catálogo Página 277 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4017918187361
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,510 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Serviço de amostras

Solicite aqui a sua amostra personalizada

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar