Printed-circuit board connector - DFK-MSTBVA 2,5/14-GF-5,08 - 1899401

The figure shows a 10-position version of the product

Feed-through header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 14, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Inside: with horizontal or vertical solder connection
  • Inside of the housing is protected against dust by the seal provided
  • Headers for assembly in a device/housing panel
  • Mounting from the inside of the device through the housing panel
  • Cable connection on the inside of the device enables flexible positioning of the panel feed-through
  • Free choice – permanent solder connection or standardized slip-on connection
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1899401
Quantidade de embalagem 50 UNID
Quantidade mínima de encomenda 50 UNID
Página de catálogo Página 355 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4017918186425
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,970 g
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polónia)

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar