PCB terminal block - PTSA 1,5/ 6-3,5-Z BU - 1711719

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 400 V, Nominal cross section: 1.5 mm², pitch: 3.5 mm, number of positions: 6, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: blue, Pin layout: Zigzag pinning M, Solder pin [P]: 3.6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1711719
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4055626264233
Número do imposto alfandegário 85369010

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar