PCB terminal block - FFKDSA1/V1-5,08- 3 BD:O-C6 - 1711272

The figure shows a 1-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 15 A, nom. voltage: 320 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 3, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1711272
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4055626255248
Número do imposto alfandegário 85369010

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Serviço de amostra

Obtenha de forma simples, rápida e gratuita o seu produto de amostra pessoal

Serviço de amostra
Saber mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar