Feed-through header - MDSTB 2,5/ 2-G-5,08 BU - 1711125

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB headers, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, color: blue, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, Can be aligned! Mounting flange: Order no. 1736771, 1736768. In combination with MVSTB or FKCV plugs, both an MVSTBW (or FKCVW) and an MVSTBR plug (or FKCVR) must be used. Combination with TMSTBP plugs is not possible!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1711125
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4055626211909
Número do imposto alfandegário 85366930

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Serviço de amostra

Obtenha de forma simples, rápida e gratuita o seu produto de amostra pessoal

Serviço de amostra
Saber mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar