Screw compact terminal block - PT 2,5/ 4-7,5-H RD - 1710899

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 800 V, pitch: 7.5 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with wire protector, mounting: Wave soldering, color: red

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1710899
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4055626192321
Número do imposto alfandegário 85369010

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar