PCB terminal block - FFKDSA1/H-2,54- 5 MIXCGY/YE - 1710621

The figure shows a 1-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 6 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 2.54 mm, number of positions: 5, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: multi-color. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1710621
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4055626166223
Número do imposto alfandegário 85369010

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar