PCB terminal block - ZFKDSA 2,5-5,08-15 - 1710484

The figure shows the 10-pos. standard item

PCB terminal block, nominal current: 24 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 15, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1710484
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4055626156378
Número do imposto alfandegário 85369010

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar