Plug - GMSTB 2,5 HCV/ 7-ST-7,62 BK6PA - 1710237

The figure shows the 5-position version of the product

PCB connector, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 7, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • 600 V UL approval in the smallest of dimensions
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1710237
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4055626285788
Número do imposto alfandegário 85366990

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar