Printed-circuit board connector - TVFKC 1,5/ 2-ST CP1 BD:32 SO - 1709669

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Can be combined with the MSTB 2,5 range
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1709669
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4055626081953
Número do imposto alfandegário 85366990

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar