PCB terminal block - MKDSN 1,5/ 2-5,08 GY H1L - 1708856

The figure shows a 2-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 1.5 mm², pitch: 5.08 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: THR soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: gray, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1708856
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4055626024868
Número do imposto alfandegário 85369010

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar