PCB terminal block - MKDS 1,5/10-5,08 HT BK - 1708677

The figure shows a 2-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of potentials: 10, Number of rows: 1, Number of positions per row: 10, product range: MKDS 1,5/..-HT, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: THR soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, type of packaging: packed in cardboard. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Preço:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1708677
Quantidade de embalagem 50 UNID
Quantidade mínima de encomenda 50 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4055626014128
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,210 g
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback