PCB terminal block - PTSA 1,5/ 2-3,5-F RD/BU - 1708279

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 250 V, nominal cross section: 1.5 mm², pitch: 3.5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multi-color, Pin layout: Linear front pinning, Solder pin [P]: 3.6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1708279
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356987790
Número do imposto alfandegário 85369010

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar