Pin strip - PST 1,0/ 4-3,5 GY - 1708196

The figure shows a 6-position version

Pin strip, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 250 V, nominal cross section: 0.5 mm², number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.8 mm, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Suitable for wave and reflow soldering processes
  • Optimum pin geometry for all COMBICON pin strip connectors
Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1708196
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356981873
Número do imposto alfandegário 85366930

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PHOENIX CONTACT Dialog Days

Soluções criativas para um mundo inteligente. Conferência Virtual: abril 27-29, 2020.

PHOENIX CONTACT Dialog Days
Saiba mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar