PCB connector - FKC 2,5/ 3-ST-5,08 YE BD:PE-+ - 1708139

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: yellow, contact surface: Tin

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1708139
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356979740
Número do imposto alfandegário 85366990

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar