PLH 5/ 4-7,5-ZF MIXRD/BK/RD - 1708037

The figure shows a 4-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 41 A, nom. voltage: 1000 V, pitch: 7.5 mm, number of positions: 4, connection method: Push-lock spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: multi-color

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Tool-free lever principle enables time-saving connection and release of conductors with/without ferrules
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Time-saving push-in connection when lever is closed
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1708037
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356962544
Número do imposto alfandegário 85369010

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext

Serviço de amostra

Obtenha de forma simples, rápida e gratuita o seu produto de amostra pessoal

Serviço de amostra
Saber mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar