MVSTBU 2,5/ 2-GFB-5,08 OG - 1707830

The figure shows a 10-position version of the product

Direct plug-in block, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: orange, contact surface: Tin, mounting: Direct mounting

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Direct plug-in blocks with mounting flanges for screw connection on mounting plates or unit housing
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1707830
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356957991
Número do imposto alfandegário 85366990

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar