Printed-circuit board connector - ISPC 16/ 4-ST-10,16 BD:D-R- - 1706999

The figure shows the 5-pos. version

PCB connector, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, nominal cross section: 16 mm², number of positions: 4, pitch: 10.16 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Silver

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1706999
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356893183
Número do imposto alfandegário 85366990

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar