PCB terminal block - SPT 1,5/ 1-H-3,5 GY7035 SWO - 1706722

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, rated voltage (III/2): 200 V, nominal cross section: 1.5 mm², pitch: 3.5 mm, number of positions: 1, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: light gray, Pin layout: Linear double pinning, Solder pin [P]: 2.5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1706722
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356872423
Número do imposto alfandegário 85369010

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar