Sample set - SAMPLE MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMD - 1706638

The figure shows the 10-position version

PCB headers, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 0.5 mm², number of positions: 6, pitch: 2.54 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: SMD soldering, pin layout: Linear pad geometry, solder pin [P]: 2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1706638
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356869744
Número do imposto alfandegário 85366930

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar