Connector set - MSTB-SET NEWLIFT FSTV2.2HEADER - 1706406

Nenhuma figura disponível

Connector set, number of positions: 0, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Chave de encomenda 1706406
Quantidade de embalagem 50 UNID
Quantidade mínima de encomenda 50 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4046356033169
Peso por unidade (exclusive embalagem) 53,200 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PHOENIX CONTACT Dialog Days

Soluções criativas para um mundo inteligente. Conferência Virtual: abril 27-29, 2020.

PHOENIX CONTACT Dialog Days
Saiba mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar