Printed-circuit board connector - FMC 0,5/15-ST-2,54 C2 - 1706227

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal cross section: 0.5 mm², color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Gold, type of contact: Female connector, number of potentials: 15, Number of rows: 1, Number of positions per row: 15, number of connections: 15, product range: FMC 0,5/..-ST, pitch: 2.54 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: MICRO COMBICON - FMC 0,5, Locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard, Fixed coding of last position; can be combined with MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2 headers

Preço:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1706227
Quantidade de embalagem 100 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 175 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4046356841382
Peso por unidade (exclusive embalagem) 21,400 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polónia)

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback