Printed-circuit board connector - MC 0,5/ 9-G-2,54 P20THRR44C1 - 1706216

The figure shows the 10-position version

PCB headers, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 0.5 mm², number of positions: 9, pitch: 2.54 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2 mm, Fixed coding of the first position, can be combined with the FMC 0,5/...-ST-2,54 C1 connector

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1706216
Quantidade de embalagem 465 UNID
Quantidade mínima de encomenda 465 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 178 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4046356841474
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,000 g
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polónia)

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar