Printed-circuit board connector - MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMDR44C1 - 1706107

The figure shows the 10-position version

PCB header, nominal cross section: 0.5 mm², color: black, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Gold, type of contact: Male connector, number of potentials: 6, Number of rows: 1, Number of positions per row: 6, number of connections: 6, product range: MCV 0,5/..-G-SMD, pitch: 2.54 mm, mounting: SMD soldering, pin layout: Linear pad geometry, solder pin [P]: 2 mm, plug-in system: MICRO COMBICON - FMC 0,5, Pin connector pattern alignment: Standard, Locking: without, mounting: without, type of packaging: 44 mm wide tape, Fixed coding of the first position, can be combined with the FMC 0,5/...-ST-2,54 C1 connector

Preço:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1706107
Quantidade de embalagem 315 UNID
Quantidade mínima de encomenda 315 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 179 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4046356842341
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,220 g
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polónia)

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback