Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BD OUT 10 - 1705889

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm², color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of potentials: 3, Number of rows: 1, Number of positions per row: 3, number of connections: 3, product range: MSTB 2,5/..-ST, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: 0 °, Locking clip: - Locking clip, plug-in system: CLASSIC COMBICON, Locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Preço:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1705889
Quantidade de embalagem 50 UNID
Quantidade mínima de encomenda 50 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4046356032643
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,100 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback