Pin strip - PST 1,3/ 6-H-5,0 - 1705504

The figure shows a 10-position version of the product

Pin strip, nominal cross section: 1.5 mm², color: black, nominal current: 12 A (depends on the plug used), rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, number of potentials: 6, Number of rows: 1, Number of positions per row: 6, number of connections: 6, product range: PST 1,3/..-H, pitch: 5 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 6.8 mm, plug-in system: COMBICON COMPACT PST 1,3, Locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Preço:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Suitable for wave and reflow soldering processes
  • Optimum pin geometry for all COMBICON pin strip connectors
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1705504
Quantidade de embalagem 100 UNID
Quantidade mínima de encomenda 100 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 435 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4046356095013
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,470 g
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem SK (Eslováquia)

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback