Feed-through header - SMC 1,5/ 8-GF-3,81 BK - 1704921

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 8, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1704921
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356744348
Número do imposto alfandegário 85366930

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar