PCB terminal block - FFKDSA1/H1-9 NZ:INTRON - 1704761

The figure shows an 10-position version

PCB terminal block, nominal current: 15 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of potentials: 9, Number of rows: 1, Number of positions per row: 9, product range: FFKDS(A)/H1, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green, Pin layout: Linear double pinning, Solder pin [P]: 3.4 mm, type of packaging: packed in cardboard

Preço:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1704761
Quantidade de embalagem 50 UNID
Quantidade mínima de encomenda 50 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4017918231859
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,410 g
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback