Printed-circuit board connector - SPC 5/ 2-STCL-7,62 BD:L+,L+ - 1704561

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, nominal cross section: 6 mm², number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin, pin layout: Linear three-way pinning

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • The automatically locking Click and Lock system prevents accidental disconnection
  • 600 V UL approval in the smallest of dimensions
Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1704561
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356728133
Número do imposto alfandegário 85366990

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PHOENIX CONTACT Dialog Days

Soluções criativas para um mundo inteligente. Conferência Virtual: abril 27-29, 2020.

PHOENIX CONTACT Dialog Days
Saiba mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar