PCB terminal block - PTSA 1,5/ 8-3,5-MIXP MC BD:NZ - 1704403

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 250 V, nominal cross section: 1.5 mm², Number of potentials: 8, Number of rows: 1, Number of positions per row: 8, product range: PTSA 1,5, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multi-color, Pin layout: Mixed single pinning, Solder pin [P]: 3.6 mm, type of packaging: packed in cardboard

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1704403
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356707626
Número do imposto alfandegário 85369010

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback