Feed-through header - MC 1,5/ 4-G-3,81 GN P26 THRR32 - 1704119

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm², color: green, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, Number of potentials: 4, Number of rows: 1, Number of positions per row: 4, number of connections: 4, product range: MC 1,5/..-G-THR, pitch: 3.81 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2.6 mm, Stecksystem: MINI COMBICON, Locking: without, type of packaging: 32 mm wide tape

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1704119
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356675628
Número do imposto alfandegário 85366930

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback