Feed-through header - PCV 35 HC/ 6-GF-15,00 GY - 1704053

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB headers, nominal cross section: 35 mm², color: gray, nominal current: 125 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Silver, type of contact: Male connector, Number of rows: 1, Number of positions per row: 6, product range: PCV 35 HC/..-GF, pitch: 15 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear three-way pinning, solder pin [P]: 4.6 mm, Stecksystem: POWER COMBICON 35, Locking: Screw locking, type of packaging: packed in cardboard

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Double flange for space-optimized screw connection on the housing panel and with the connector
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1704053
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356672870
Número do imposto alfandegário 85366930

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback