PCB terminal block - PLH 16/ 1-10 - 1703995

PCB terminal block, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 16 mm², Number of potentials: 1, Number of rows: 1, Number of positions per row: 1, product range: PLH 16/, pitch: 10 mm, connection method: Push-lock spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green, Pin layout: Linear double pinning, Solder pin [P]: 4.5 mm, type of packaging: packed in cardboard

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Tool-free lever principle enables time-saving connection and release of conductors with/without ferrules
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Time-saving push-in connection when lever is closed
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1703995
Quantidade de embalagem 25 UNID
Quantidade mínima de encomenda 25 UNID
Página de catálogo Página 473 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4046356671804
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,960 g
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem SK (Eslováquia)

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback