Printed-circuit board connector - MCD 1,5/ 2-G1-3,81 GY CP2,3 - 1703851

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm², color: gray, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, Number of potentials: 4, Number of rows: 2, Number of positions per row: 2, number of connections: 4, product range: MCD 1,5/..-G1, pitch: 3.81 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.5 mm, Stecksystem: MINI COMBICON, Locking: without, type of packaging: packed in cardboard

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1703851
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356668316
Número do imposto alfandegário 85366930

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback