PCB terminal block - SMKDS 1/ 5-3,5 BD:15-11 SO - 1703745

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 200 V, nominal cross section: 1 mm², Number of potentials: 5, Number of rows: 1, Number of positions per row: 5, product range: SMKDS 1, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 35 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, type of packaging: packed in cardboard

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1703745
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356663656
Número do imposto alfandegário 85369010

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback