Feed-through plug - DFK-IPC 16/ 2-ST-10,16 - 1703690

The figure shows a 5-pos. version of the product

Feed-through connector, nominal cross section: 16 mm², color: green, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Silver, type of contact: Female connector, Number of potentials: 2, Number of rows: 1, Number of positions per row: 2, number of connections: 2, product range: DFK-IPC 16/..-ST, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, conductor/PCB connection direction: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 16, Locking: without, type of packaging: packed in cardboard

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
  • Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1703690
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 10 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 584 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4017918994532
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,880 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polónia)

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback