Printed-circuit board connector - FKCVR 2,5/ 6-ST-5,08BD:24-19SO - 1703591

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm², color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, Number of potentials: 6, Number of rows: 1, Number of positions per row: 6, number of connections: 6, product range: FKCVR 2,5/..-ST, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 90 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Locking: without, type of packaging: packed in cardboard

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1703591
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356658720
Número do imposto alfandegário 85366990

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback