PCB terminal block - SPT 5/17-V-7,5-ZB - 1703551

The figure shows a 5-pos. version of the product in green

PCB terminal block, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, nominal cross section: 6 mm², Number of potentials: 17, Number of rows: 1, Number of positions per row: 17, product range: SPT 5/..-V, pitch: 7.5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green, Pin layout: Zigzag pinning W, Solder pin [P]: 4.6 mm, type of packaging: packed in cardboard

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Unrestricted 600-V-UL approval thanks to compact zig-zag pinning
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1703551
Quantidade de embalagem 50 UNID
Quantidade mínima de encomenda 50 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4046356656955
Peso por unidade (exclusive embalagem) 41,600 g
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback