Feed-through plug - DFK-PC 16/ 9-ST-10,16 - 1703441

The figure shows a 5-pos. version of the product

Feed-through connector, nominal cross section: 16 mm², color: green, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Silver, type of contact: Male connector, number of potentials: 9, Number of rows: 1, Number of positions per row: 9, number of connections: 9, product range: DFK-PC 16/..-ST, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: POWER COMBICON 16, Pin connector pattern alignment: Standard, Locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Preço:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1703441
Quantidade de embalagem 10 UNID
Quantidade mínima de encomenda 10 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 582 (C-1-2013)
GTIN (EAN) 4017918994365
Peso por unidade (exclusive embalagem) 93,050 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polónia)

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback