Printed-circuit board connector - MSTBVA 2,5 HC/ 9-G-5,08 CR1,9 - 1703042

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 9, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.9 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1703042
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356633932
Número do imposto alfandegário 85366930

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar