Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 BD:042 SO - 1702379

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1702379
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356593946
Número do imposto alfandegário 85366990

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar