Plug - PT 1,5/ 9-PVH-3,5-A RD - 1701842

The figure shows the 10-position version

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 200 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 9, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: red, contact surface: Tin

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • Horizontal and vertical connection option for optimum conductor routing
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1701842
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356561624
Número do imposto alfandegário 85366990

Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar