Plug - FK-MPT 0,5/ 6-ST-3,5 BD:V-B - 1701577

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 4 A, rated voltage (III/2): 250 V, nominal cross section: 0.5 mm², number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin, pin layout: Linear pinning

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Small component size for applications where space is at a premium
Logo Logo Logo Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1701577
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4046356544894
Número do imposto alfandegário 85366990

Configurador

Pode configurar estes artigos!



Serviço de amostras

Este artigo não se encontra disponível como artigo de amostra.

Serviço de amostras

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar