Sensor/actuator box - SACB-6/12-L- 5,0HPUR - 1695922

The figure shows a version with 8 slots and connected master cable

Sensor/actuator box, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 6, number of positions: 5, coding: A - standard, slot assignment: Double, status display: yes, pnp; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR halogen free, cable length: 5 m, shielding: No

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Safety in the field, thanks to robust housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot

Dados comerciais

Chave de encomenda 1695922
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 29 (PC-2002)
GTIN (EAN) 4017918617882
Peso por unidade (exclusive embalagem) 847,500 g
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polónia)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Seminário Push-in Time

Inscrições abertas: sessões em Leiria, Lisboa e Porto

Seminário Push-in Time
Saiba mais
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar