Cable connector - SH-8EP008A8LDLS - 1627077

Cable connector, straight long, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 4+4+PE / 3+N+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 7.5 mm ... 18 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Reduced connection time with optional SPEEDCON fast locking system
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Dados comerciais

Chave de encomenda 1627077
Quantidade de embalagem 1
GTIN (EAN) 4055626310671
Número do imposto alfandegário 85366990

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

PLCnext Technology

A plataforma para automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para site do PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar