Connector in molded plastic on both sides - K-8E-M23MK/10,0-H00/M23FK-C5-S - 1622252

Connector in molded plastic on both sides, length: 10 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface for up to 100 Mbps
  • Customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • Easy connection: angled design with configurable cable outlet direction

Dados comerciais

Chave de encomenda 1622252
Quantidade de embalagem 1 UNID
Quantidade mínima de encomenda 2 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 232 (C-2-2017)
GTIN (EAN) 4055626070087
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3.539,000 g
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar