novo

Cable connector - CA-16P1N8AT0DN - 1620298

Cable connector, angled, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 3 mm ... 14.5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Angled cable outlet for confined spaces
  • Can be adapted to various applications, thanks to adjustable cable outlet direction
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Dados comerciais

Chave de encomenda 1620298
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
GTIN (EAN) 4046356817882
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar