Panel feed-through - ST-5ES1N8ACK04S - 1618774

The figure shows the 4-position version

Panel feed-through, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 5+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, shielded: Yes, flange dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm, cable diameter range: 9 mm... 11 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Reduced size: ideal for compact devices
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
  • User-specific, suitable for front and rear mounting
Logo

Dados comerciais

Chave de encomenda 1618774
Quantidade de embalagem 1 UNID
Observação Produzido sob encomenda (sem devolução)
Página de catálogo Página 138 (C-2-2017)
GTIN (EAN) 4046356817332
Peso por unidade (exclusive embalagem) 41,800 g
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar